162-4305: PASADOR: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    162-4305: PASADOR: CADENA

    Número de pieza: 162-4305
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de cadena sellada

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena, además de los bujes, es posible mantener unidos los eslabones de la cadena. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    excavator
    312C, 314C 313B 314D CR 312D2 L 312B L 311F LRR 311D LRR 312C L 312D, 314D LCR 312F, 311C 313F LGC 312D2, 315F LCR 312B, 312E L 312D L