162-5129: CONJUNTO DE TANQUE: SISTEMA HIDRÁULICO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    162-5129: CONJUNTO DE TANQUE: SISTEMA HIDRÁULICO

    Número de pieza: 162-5129
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Hydraulic Tank

    Descripción:
    El tanque hidráulico es un depósito donde se guarda el aceite del sistema hidráulico.

    Atributos:
    Los tanques hidráulicos Cat® se diseñan y combinan para satisfacer las necesidades operacionales de las máquinas Cat. El tanque y el sistema de filtración se adaptan a los cambios de volumen de aceite hidráulico provenientes de la extensión y la contracción del accionador, como también se adaptan a los cambios de temperatura. Además, gracias a estos componentes, se separan los contaminantes del sistema, como aire y calor, del aceite, a fin de garantizar tiempos de ciclo más rápidos y una máxima productividad de la máquina.

    Aplicación recomendada :
    Los tanques hidráulicos se diseñaron con el objetivo de cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 989,99
    • Altura (pulg): 39
    • Ancho (mm): 1.150,01
    • Longitud (mm): 1.980,006
    • Longitud (pulg): 78
    articulated dump truck
    735, 740, 735 OEM