162-9997: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    162-9997: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 162-9997
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,62
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (mm): 209,2
    • Diámetro interno (pulg): 8,24
    • Diámetro interno del sello (mm): 209,22
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 172
    forest products
    HH65, HH55

    wheel-type skidder
    515, 545, 535C, 525B, 525C, 525

    track excavators
    365B, 365BMH

    expanded mining products
    6015B

    track type tractors
    D7E, D10T, D6T, D11T, D6TXEXW, D6, D6TXEXLVP, D6VP D7ELGP, D6TXWVP, D6R2, D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXL, D6TLGPOEM, D6TXW, D6TXLVP, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6-20VP

    articulated trucks
    735C, 740, 745C, 735, 735B, 740EJ, 740OEM, 740CEJ, 735OEM, 740DEJ, 745DLRC, 745D, 740GC

    rotary blasthole drills
    MD6310

    mining
    6015B

    oem solutions


    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XL D6T XW D7E, D11T, D6T XL PAT D7E LGP D6R LGP D6T LGPPAT D6R, D6T XW PAT D6R XL

    track-type loader
    973D, 963D, 973, 963K

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    938K, 950 GC 930K, 950L, 990 II 962H, 986H, 962L, 950H

    track loaders
    963K, 963

    articulated dump truck
    740, 740 GC 740B, 745 740C 735 OEM 735, 735B, 745C

    compactors
    836K, 836KLRC

    motor graders
    24N

    large mining products
    6015B

    pipelayers
    PL87, PL83

    skidders
    535B, 545C

    wheel dozer
    834K

    wheel loaders
    938K, 962H, 986K, 930M, 993K, 924K, 930K, 950H, 938M, 950L, 962L, 990

    drill
    MD6250

    excavator
    365B, 365B L

    wheel dozers
    834K, 844, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K