163-0327: CONJUNTO DE VARILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-0327: CONJUNTO DE VARILLA

    Número de pieza: 163-0327
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo

    Descripción:
    Una varilla hidráulica conecta un cilindro hidráulico al componente de la máquina que hace el trabajo.


    Atributos:
    La mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con tratamientos de cromado y endurecimiento por inducción con el fin de aumentar la resistencia ante los rayones y las abolladuras. Además, la mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con una unión de cáncamo con soldadura de inercia que permite obtener una durabilidad máxima.


    Aplicación recomendada:
    Las varillas de cilindros hidráulicos Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros hidráulicos.

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 2 120M, 160K, 160M 3 120M 2 12K, 160M 2 12M, 140M 3 160M, 140M, 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140K 2 120K 2 12M 2 14L 140K, 12M 3 120K

    wheel-type loader
    962G II 950H, 962G, 950G, 938H, 950G II 962H, 924H, 924G, 924GZ

    wheel loaders
    950G, 962G, 924G, 950GII, 938GII

    motor graders
    12K, 140K, 160M, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD