+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-0576: CONJUNTO DE TANQUE

    Número de pieza: 163-0576
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tanque hidráulico Cat®

    Descripción:
    El tanque hidráulico es un depósito donde se guarda el aceite del sistema hidráulico.

    Atributos:
    Los tanques hidráulicos Cat® se diseñan y combinan para satisfacer las necesidades operacionales de las máquinas Cat. El tanque y el sistema de filtración se adaptan a los cambios de volumen de aceite hidráulico provenientes de la extensión y la contracción del accionador, como también se adaptan a los cambios de temperatura. Además, gracias a estos componentes, se separan los contaminantes del sistema, como aire y calor, del aceite, a fin de garantizar tiempos de ciclo más rápidos y una máxima productividad de la máquina.

    Aplicación recomendada :
    Los tanques hidráulicos se diseñaron con el objetivo de cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 787,4
    • Ancho (mm): 787,4
    • Longitud (mm): 1.066,8
    ttt
    D11R