163-0798: Juego de primeros auxilios pequeño para el lugar de trabajo (25 personas)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-0798: Juego de primeros auxilios pequeño para el lugar de trabajo (25 personas)

    Número de pieza: 163-0798
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 120.65
    • Altura total (pulg): 4-3/4
    • Ancho total (mm): 76.2
    • Ancho total (pulg): 3
    • Longitud total (mm): 196.85
    • Longitud total (pulg): 7-3/4
    • Notas: Cintas adhesivas: 3/4 pulg x 3 pulg, 50 cajas
      Rollo de cinta adhesiva: 1/2 pulg x 5 yardas, 1 caja
      Paños de alcohol: 10 cajas
      Inhalantes de amoníaco: 3 cajas
      Bolsa de frío instantáneo: 1 caja
      Almohadilla combinada: 5 pulg x 9 pulg, 1 caja
      Algodón estéril: rollo de 1/2 oz, 1 caja
      Guantes descartables: 1 par
      Solución para ojos irritados: botella de 1 oz, 1 caja
      Parches ovalados para los ojos: 1,75 pulg x 2,5 pulg, 2 cajas
      Almohadillas de gasa: 4 pulg, 2 cajas
      Almohadillas de gasa: 3 pulg, 4 cajas
      Crema para primeros auxilios: 7/8 oz, 1 caja
      Almohadillas para el alivio de picaduras: 3 cajas
      Venda triangular: 1 caja
      Venda de gasa: 2 pulg x 5 yardas, 2 cajas
      Tijeras: 1 caja
      Pinzas: 1 caja
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.