+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-1876: Bombillas LED

    Número de pieza: 163-1876
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bombilla LED roja simple/difusor de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Roja
    • Descripción: LED simple o difusor
    • MSCD: 2.500
    • Polaridad: Bipolar
    • Tamaño de bombilla: T-3 1/4
    • Tipo de luz: Bombillas LED
    • Tipo de montaje: Cuña: W-2
    • Voltaje (voltios): 24
    3500
    3512C

    transmission
    TH48 TH35

    off highway trucks
    773D, 773ELRC, 777D, 773DLRC, 785C, 789C, 776D, 769D, 789B, 789D, 777DLRC, 773E, 771D, 784C, 785D, 793C, 797B, 775D, 785DOEM, 777DHAA, 789, 797, 793D, 775E, 789DXQ, 785B

    wheel loaders
    993K, 992KLRC, 993KLRC, 988H, 990H, 994F, 988K, 988G, 994H, 988KLRC, 992K

    wheel dozers
    854K, 834G, 814FII, 824GII, 844H, 834H, 824H, 854KLRC

    compactors
    825H, 816FII, 836H, 815FII, 826H

    underground articulated trucks
    AD55