+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-1878: Bombillas LED

    Número de pieza: 163-1878
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de 7 bombillas LED ámbar de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Ámbar
    • Descripción: LED del grupo 7
    • MSCD: 2.000
    • Polaridad: Bipolar
    • Tamaño de bombilla: T-3 1/4
    • Tipo de luz: Bombillas LED
    • Tipo de montaje: Cuña: W-2
    • Voltaje (voltios): 24
    off highway trucks
    784C, 794AC, 789, 793C, 777D, 777DHAA, 785C, 773DLRC, 776D, MT5300DAC, 789C, 769D, 789B, 789D, 777DLRC, MT4400DAC, 773D, 773ELRC, 785D, 771D, 773E, 797B, 775E, 785DOEM, 775D, 793D, 797, 789DXQ, 785B

    wheel loaders
    988G, 992K, 988H, 990H, 994F, 988K, 988KLRC

    wheel dozers
    814FII, 844H, 834H, 824H, 854K

    compactors
    815FII, 826H, 825H, 816FII, 836H

    underground articulated trucks
    AD55