163-1882: Indicador LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-1882: Indicador LED

    Número de pieza: 163-1882
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bombilla LED roja simple/difusor de 24 voltios

    Descripción:
    Con el uso de lo último en tecnología de iluminación, las luces LED Cat son brillantes y tienen un consumo de potencia muy bajo.
    Esta bombilla puede funcionar en varias máquinas Cat. Ofrece versatilidad y durabilidad.
    Atributos:
    • bombilla LED roja
    • tamaño de bombilla T-3 1/4
    24 V
    • base bayoneta
    • tamaño de base A-1
    • bombilla única o difusor
    Aplicaciones:
    • Aplicaciones de alta vibración.
    • Se ajusta a una variedad de máquinas Cat.
    • No funciona con impulsores de diagnóstico.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Roja
    • Descripción: LED simple o difusor
    • MSCD: 2.500
    • Polaridad: Bipolar
    • Tamaño de bombilla: T-3 1/4
    • Tipo de luz: Bombillas LED
    • Tipo de montaje: Bayoneta -- A-1
    engine - generator set
    C280-16

    wheel-type loader
    988G, 990 II 993K

    wheel dozer
    844, 834G, 814F, 824G II

    petroleum products
    C175-16

    off-highway truck
    777F, 777G, 793F, 793F CMD

    earthmoving compactor
    816F, 815F, 836G, 825G II 826G II