163-1883: Bombillas LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-1883: Bombillas LED

    Número de pieza: 163-1883
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de 7 bombillas LED ámbar de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Ámbar
    • Descripción: LED del grupo 7
    • MSCD: 2.000
    • Polaridad: Bipolar
    • Tamaño de bombilla: T-3 1/4
    • Tipo de luz: Bombillas LED
    • Tipo de montaje: Bayoneta -- A-1
    • Voltaje (voltios): 24
    exc
    5110B

    com
    826G II 816F, 836G, 825G II 815F

    meng
    3516C C280-8 C280-16 C175-16 3512C C280-12 C280-6

    petr
    TH48-E70 C175-16 TH55 3516C C280-12 TH55-E70

    ieng
    G3612 G3608 G3304B G3606B G3616 G3306B C175-16 G3606

    wtt
    814F, 854K, 844, 824G II 834G

    oht
    777G, 795F XQ 797F, 793D, 775G OEM 793C, 793F CMD 775G, 775G LRC 797, 795F AC 794 AC 773G OEM 773G LRC 773G, 793F, 793F XQ 797B, 793F AC 793F OEM

    wtl
    988G, 994F, 990 II 993K, 992K