163-2160: SOPORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-2160: SOPORTE

    Número de pieza: 163-2160
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Soporte del rodillo superior

    Descripción:

    • El soporte del rodillo superior permite sostener el rodillo y conectar el rodillo superior con el bastidor de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 129,54
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 210,82
    • Longitud (mm): 231,14
    track-type tractor
    D7R, D7R XR D7R II D7R LGP