163-2437: CONJUNTO DE LEVANTAMIENTO: VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-2437: CONJUNTO DE LEVANTAMIENTO: VÁLVULA

    Número de pieza: 163-2437
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Levantaválvulas

    Descripción:

    • Los levantaválvulas le siguen a los lóbulos del árbol de levas en los motores y con ellos se abren y se cierran las válvulas de admisión y de escape.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 30,38
    • Altura (pulg): 1,2
    • Ancho (mm): 30,38
    • Longitud (mm): 132,21
    • Longitud (pulg): 5,2
    track-type tractor
    D7R XR D6R II D6R III D6T, D7R, D6R, D7R LGP

    wheel tractor-scraper
    637G, 637D

    wheeled excavator
    M330D

    motor grader
    14L 160M, 140M 2 140M

    engine - machine
    C-9, C9

    track-type loader
    973C, 973D

    petroleum products
    C9

    forest products
    532, 521, 552, 551, 511, 522, 2390

    engine - industrial
    C-9, C9

    excavator
    330D MH 330C LN 336D L 336D, 330C L 330D, 340D L 336D LN 330C, 330D L

    engine - truck
    C-9, C9

    challenger
    MT765, MT755, MTC735, MTC765, MT735, MTC755, MT745, MTC745