163-2592: GRUPO DE MANDO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-2592: GRUPO DE MANDO

    Número de pieza: 163-2592
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Mando de ventilador

    Descripción:

    • Los mandos de ventilador son componentes importantes de los radiadores, los cuales permiten eliminar el exceso de calor para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 571,5
    • Altura (pulg): 22,5
    • Ancho (mm): 469,9
    • Longitud (mm): 546,1
    • Longitud (pulg): 21,5
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel-type loader
    994H, 994D, 994F

    petroleum products
    3512E

    engine - industrial
    3516B

    off-highway truck
    793C, 789D, 785C, 785D, 785G, 784C, MT4400D AC 789C