163-2595: CONJUNTO DE ASPAS: VENTILADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-2595: CONJUNTO DE ASPAS: VENTILADOR

    Número de pieza: 163-2595
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ventiladores de aspas del radiador

    Descripción:

    • Los ventiladores de aspas son componentes importantes de los radiadores, que permiten eliminar el exceso de calor para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 266,7
    • Altura (pulg): 10,5
    • Ancho (mm): 1.905,00
    • Longitud (mm): 1.981,20
    • Longitud (pulg): 78
    off-highway truck
    793C