163-2922: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-2922: Zapata de cadena

    Número de pieza: 163-2922
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio moderado, garra simple, cadena triple, descentrado, con recortes, lado derecho)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.
    • La cadena triple permite agregar una cadena de estabilizador a los extremos exteriores de las zapatas de cadena a fin de proporcionar mayor resistencia en condiciones de gran impacto.
    • En las zapatas de cadena con recortes, las esquinas de las garras están cortadas para reducir la resistencia de giro y la fuerza de flexión sin pérdida de flotación y con escasa pérdida de vida útil general.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 760
    • Ancho de la zapata (pulg): 29,9
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple, cadena triple, descentrado, con recortes, lado derecho
    track-type skidder
    517