+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-2925: Zapata de cadena

    Número de pieza: 163-2925
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra (servicio moderado, garra simple, cadena triple, descentrado, con recortes, lado izquierdo)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.
    • La cadena triple permite agregar una cadena de estabilizador a los extremos exteriores de las zapatas de cadena a fin de proporcionar mayor resistencia en condiciones de gran impacto.
    • En las zapatas de cadena con recortes, las esquinas de las garras están cortadas para reducir la resistencia de giro y la fuerza de flexión sin pérdida de flotación y con escasa pérdida de vida útil general.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 760
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Tipo de zapata: servicio moderado, garra simple, cadena triple, descentrado, con recortes, lado izquierdo
    skidders
    517CA, 517GR