163-3103: MÚLTIPLE: ESCAPE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-3103: MÚLTIPLE: ESCAPE

    Número de pieza: 163-3103
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Múltiple de escape

    Descripción:

    • Los múltiples de escape recolectan los gases de escape de varios cilindros para colocarlos en un tubo.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 127
    • Altura (pulg): 5
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 335,28
    • Longitud (pulg): 13,2
    cold planers
    PM-565B

    wheel tractor scrapers
    657E, 631E, 637E, 631G, 651E, 637G, 633E II

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 637E, 631G, 651E, 637G, 633E II

    engine - generator set
    3412, 3412C

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 988F II 992D, 990H, 988F, 988B

    track type tractors
    D8L, D9N, D10N, D10R, D9L, D9R, D10T

    large mining products
    5110BL, 5110BMH

    vees 27 to 32 liter
    3412E

    track-type tractor
    D9R, D10R

    wheel dozer
    844, 834B

    wheel loaders
    992C, 990, 988B, 988F

    excavator
    5110B

    wheel dozers
    834B, 844H

    earthmoving compactor
    836