163-4147: GRUPO DE RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-4147: GRUPO DE RODILLO

    Número de pieza: 163-4147
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 160
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 6,3
    • Diámetro de brida (mm): 195
    • Diámetro de la brida (pulg): 7,68
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tipo de brida: Brida simple
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    325B LN 330D, 325C, 325C L 320B L 325B L 322C, 330D L 325B, 345D, 330C, 322C FM 325C FM