163-4195: Manguito
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-4195: Manguito

    Número de pieza: 163-4195
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Manguito

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    En algunos conjuntos de montaje, se usan manguitos internos sueltos que están disponibles por separado. Normalmente, estos manguitos rodean una unión empernada central.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Aplicaciones:
    Los manguitos son componentes de muchos tipos de montajes de aislamiento.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 0,75
    • Diámetro interno (pulg): 0,44
    • Longitud del manguito (pulg): 2,13
    • Tipo de montaje: Manguito
    paving compactor
    CS-583D, CS-573D, CS-533D, CS-563D CP-563D, CP-533D, CS-531D

    motor grader
    120H, 140M 2 12H ES 135H, 12M, 120H ES 160M 2 12M 3 AWD 120M, 140M 3 160M 3 12M 2 12M 3 160H, 120K, 160M, 12H, 140H NA 163H NA 143H, 140M 3 AWD 12K, 120M 2 140K 2 140M, 160K, 160H NA 12H NA 140H ES 120H NA 160M 3 AWD 140H, 140K, 120K 2 135H NA 160H ES