163-4565: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-4565: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 163-4565
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,6
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,06
    • Diámetro interno (mm): 6,1
    • Diámetro interno (pulg): 0,24
    • Diámetro interno del sello (mm): 6,07
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 902
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    wheel tractor-scraper
    657G

    wheel tractor scrapers
    657G

    engine - generator set
    C18, C15

    wheel-type loader
    980H

    engine - industrial
    3508, C-15, C15

    track type tractors
    D9T

    compactors
    825H

    off-highway truck
    793D

    engine - truck
    C-15, C-9, C15, C7, C16 C9, C11, C-16, C-18

    generator
    XQP500

    15 to 18 liter
    C-16, C15, C18

    wheeled excavator
    M316C, M322C, M318C MH M313C, M318D MH M318C, M322D, M322D MH M315D2, M313D, M317D2

    petroleum products
    CX31-C15I CX31-P600 TH31-E61 C-15, TH31-C9T TH35-C15I TH35-E81

    wheel loaders
    980H

    wheel dozers
    824H

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    wheel excavators
    M316D, M315D, M318D, M315D2, M322D, M313C, M313D, M318DMH, M322DMH

    earthmoving compactor
    826H