+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-4618: Grupo de rodillo cadena

    Número de pieza: 163-4618
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior (temperaturas extremas)

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    Atributos:

    • Los componentes para temperaturas altas se rellenan con aceite apto para rangos de temperatura ambiente mayores con respecto a los componentes estándares.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 241
    • Diámetro de brida (mm): 275
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Tamaño del perno (mm): 28,575
    • Tipo de brida: Brida doble
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.