163-4820: CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-4820: CILINDRO

    Número de pieza: 163-4820
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cilindro de ajuste de cadena

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utilizan un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía a fin de mantener la tensión correcta de la cadena a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del eje (mm): 161,3
    • Longitud (mm): 460
    track-type tractor
    D11T, D11R

    track type tractors
    D11TCD