163-5504: DISCO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-5504: DISCO

    Número de pieza: 163-5504
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,37
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,09
    • Descripción del material: Este material de fricción se usa en aplicaciones de fricción secas.
    • Diámetro interno (pulg): 1,02
    • Material: Material de fricción
    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III

    track-type loader
    939C, 933C