163-6458: CONJUNTO DE ACCIONADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-6458: CONJUNTO DE ACCIONADOR

    Número de pieza: 163-6458
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Accionador

    Descripción:

    • Los accionadores mueven o controlan un mecanismo o un sistema.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 584,2
    • Altura (pulg): 23
    • Ancho (mm): 419,1
    • Longitud (mm): 596,9
    • Longitud (pulg): 23,5
    engine - generator set
    3616, 3608, 3612, 3606