163-6509: Bombillas LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-6509: Bombillas LED

    Número de pieza: 163-6509
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de 7 bombillas LED blancas de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Blanco
    • Descripción: LED del grupo 7
    • MSCD: 3.000
    • Polaridad: Bipolar
    • Tamaño de bombilla: T-3 1/4
    • Tipo de luz: Bombillas LED
    • Tipo de montaje: Bayoneta -- A-1
    • Voltaje (voltios): 24
    wts
    631E, 637D, 637E, 631D, 633D, 633E II 657B, 651B

    wtt
    854K, 844K, 834K

    lhd
    R1300G II R3000H, R1300G, R2900G

    uat
    AD30, AD45B, AD60, AD55B, AD55

    oht
    785C, 773E, 777D, 775E, 777F, 797, 785D, 777G, 773D, 784C, 771D, 793C, 797B, 775D, 785B, 789C, 785, 769D, 789D, 793D, 776D, 789, 789B

    wtl
    992K, 993K, 990K, 988K, 994F, 988 XE 988K XE 994H