+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-7538: CONJUNTO DE CADENA

    Número de pieza: 163-7538
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de cadena sellada (garra doble)

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.
    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 43
    • Paso de la cadena (mm): 101,6
    • Tipo de zapata: Garra doble
    mex
    303E CR 303 303ECR, 303.5