163-7882: Grupo de sensor: temperatura de escape
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-7882: Grupo de sensor: temperatura de escape

    Número de pieza: 163-7882
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sensor de temperatura de servicio pesado de 3 pasadores

    Descripción:
    • Mediante los sensores de temperatura Cat®, se recopilan los datos necesarios para asegurar que el equipo funcione a los niveles óptimos.

    Atributos:
    • Los sensores de temperatura Cat® se diseñan para funcionar al unísono con el resto de los componentes Cat® con el fin de garantizar el máximo potencial del equipo.

    Aplicación recomendada:
    • Los sensores Cat pueden funcionar en aplicaciones de trabajo pesado, entre las que se incluyen las siguientes: vibración extrema, impacto, gamas de temperatura de operación extremas, ciclos térmicos, descargas térmicas, humedad, corrosión y exceso de polvo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Conteo de clavijas del conector: 3 clavijas
    • Tipo de sensor: Temperatura
    3500
    3516B, 3512B

    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3516C, 3512C, 3516B, 3512B, 3508B, 3516, PM3516, 3512, PP3516 PM3512 PM3508 3508

    wheel-type loader
    992K, 992G, 994D, 994F, 993K

    wheel dozer
    854G, 854K

    petroleum products
    3508C, 3512C, CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 3512B

    off highway trucks
    797, 793C

    engine - industrial
    3512B, 3516B, 3508C, 3512C, 3508B, 3612, 3516C, SPF343C

    excavator
    5230B, 5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    797B, 776D, 777D, 784C, 785C, 793C, 793D, 777, 785, 777C, 789C, 777B