163-9768: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    163-9768: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 163-9768
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera piloto

    Descripción:
    Permite transportar fluidos hidráulicos sintéticos, basados en agua o basados en petróleo.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior de caucho resistente a los fluidos hidráulicos que cuenta con un refuerzo de cable adecuado y una cubierta exterior especializada resistente a las distintas condiciones climáticas. También ofrece un diámetro exterior (OD) pequeño que permite un tendido estrecho en los sistemas de piloto hidráulico. Estas características hacen posible una instalación más fácil, una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para usarse en aplicaciones de servicio de presión media.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    backhoe loader
    444F2 420F2 430F2 432F2

    mini hydraulic excavator
    303.5C 305.5E 303.5E 303C CR 303.5D 305C CR 303.5 305D CR 304E 305E 304C CR 305.5D 304D CR