• \
  • Inicio
  • 164-0217: Conjunto de tubos de suministro de aceite
164-0217: Conjunto de tubos de suministro de aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    164-0217: Conjunto de tubos de suministro de aceite

    Número de pieza: 164-0217
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de tubo de acero Cat®

    Descripción:
    Los conjuntos de tubos Cat se establecen conforme a la más alta calidad y confiabilidad. Estos conjuntos de tubos rígidos (también conocidos como tuberías) están diseñados con precisión para transportar líquidos o gases y para cumplir con cada una de sus aplicaciones. Cada conjunto de tubos Cat utiliza materiales y procesos de calidad. Están fabricados específicamente para soportar la presión y los requisitos de flujo de la aplicación, lo que asegura una vida útil prolongada y un funcionamiento adecuado de la máquina. Cada conjunto de tubos Cat está diseñado para una aplicación específica. Se diseñan y se fabrican para garantizar una tolerancia que asegure una alineación adecuada con los sistemas existentes en su máquina Cat.

    Atributos:
    • diseñados para soportar la presión de trabajo específica de la aplicación
    • reemplazo directo del fabricante de equipos originales

    Aplicaciones:
    Los conjuntos de tubos Cat están diseñados para una aplicación específica. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3,1
    • Descripción del material: Steel
    • Diámetro exterior (pulg): 0.38
    • Longitud (pulg): 9
    engine - industrial
    3126B 3126E C7 3126

    engine - truck
    3126B 3126E C7 3126