164-1154: JUEGO DE SERVICIO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    164-1154: JUEGO DE SERVICIO

    Número de pieza: 164-1154
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de servicio del regulador

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen las abrazaderas y los tornillos del cable para reparar un regulador.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 0,25
    • Altura (pulg): 0,01
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 114,3
    • Longitud (pulg): 4,5
    skid steer loader
    236B3, 246C, 287, 226B3, 236, 247, 277C, 236B, 259B3, 256C, 252B, 228, 299C, 289C, 216B3, 248B, 297C, 246B, 267B, 257B, 262C, 232B, 247B3, 252, 287C, 242B, 248, 257, 247B, 262C2, 246, 216B, 287C2, 252B3, 262, 289C2, 226B, 242, 262B, 279C, 279C2, 268B, 216, 226, 277C2, 277B, 272C, 267, 232, 287B, 242B3, 257B3, 277