164-3562: CONTROL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    164-3562: CONTROL

    Número de pieza: 164-3562
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Control del regulador

    Descripción:

    • Los controles son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 30,48
    • Altura (pulg): 1,2
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    • Longitud (pulg): 8
    motor grader
    120H, 140H NA 140H ES 160H NA 12H, 160H, 140H, 120H NA 16H NA 14H NA 12H NA 12H ES 120H ES 135H, 163H NA 160H ES 143H, 135H NA

    wheel-type loader
    988F II 992C

    challenger
    95E, 65C, 65E, 75E, 85E, 65D