BA25  Hydraulic Angle Broom 24V with Water
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    BA25 Hydraulic Angle Broom 24V with Water

    Número de pieza: 164-8484
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Used for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

    Hydraulic and Manual Cat® Angle Brooms for Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders, Compact Wheel Loaders and Small Wheel Loaders are ideal for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del barrido: 984
    • Anchura total: 106.3
    • Brush Speed at Maximum Flow: 380 rpm
    • Capacidad nominal del cucharón (2): 51.2
    • Cilindrada efectiva: 12
    • Diámetro de la escobilla: 27.5
    • Gama de presión hidráulica: 150-205 bar (2176-2973 psi)
    • Heaped Capacity: 1345
    • Interfaz de la máquina: TI
    • Length: 93.5
    • Método de mando: Direct Drive
    • Optimal Hydraulic Flow: 40-150 L/min 11-40 gpm)
    • Overall Width - Angled (± 30 Degrees): 95.8
    • Retención de punta de sinfín: Standard Flow
    • Sistema hidráulico de la máquina: SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR
    • Sweeping Width - Angled (± 30 Degrees): 85.2
    • Water Capacity: 160
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.