165-4854: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    165-4854: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 165-4854
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 29,7
    • Diámetro interno (pulg): 1,17
    • Diámetro interno del sello (mm): 29,74
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (75)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 217
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    pipelayers
    PL83, PL87, PL72, 583T, 572RII

    track-type tractor
    D6R STD D7R XR D6T XW D6R XL D6T, D6R III D6T XW PAT D6T LGP D10T2, D9R, D6R, D7R II D6T XL D10R, D6T XL PAT D11T, D6T LGPPAT D8T, D7R LGP D8R D6R LGP

    pipelayer
    572R II

    motor grader
    12M 3 160M 2 140M 3 140M 2 160M 3 AWD 12M 2 24, 120M, 140M, 120M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M, 14M-3 160M, 160M 3 16M, 140, 14L

    wheel-type loader
    994K, 993K, 990K

    wheel dozer
    844K

    off highway trucks
    773GLRC

    wheel loaders
    993K, 990K, 994K, 993KLRC, 994KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D10R, D10N, D8T, D11T, D10T2, D7R, D9R, D9T, D6T, D10T, D6R, D6TXEXLVP, D6, D6VP D6TXEXW, D6TXL, D6TXWVP, D6RLGP, D6TLGPVP, D6RXL, D6R2, D6RIII, D6RIIIXW, D6TXW, D6TLGPOEM, D7RII, D9RLRC, D7RXR, D6TLGP, D6TXLVP, D6RIIIXL, D6T2XL, D6T2XW, D8RLRC, D8RII, D6T2LGP, D7RLGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D7RIIXR, D6-20VP

    motor graders
    18M3, 16M3, 12M, 120M, 16M, 160M, 14M3, 140M, 14M, 120MAWD, 160M2, 160M2AWD, 12M2AWD, 12M3AWD, 12M3, 160M3, 120M2AWD, 140M3AWD, 14LAWD, 160M3AWD, 140M3, 160MAWD, 120M2, 140M2, 140M2AWD, 24N, 140-13, 140-13AWD, 12M2

    off-highway truck
    775G LRC 775G OEM 773G OEM 773G LRC