165-5674: Indicador LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    165-5674: Indicador LED

    Número de pieza: 165-5674
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bombilla LED blanca simple de 24 voltios

    Descripción:
    Con el uso de lo último en tecnología de iluminación, las luces LED Cat son brillantes y tienen un consumo de potencia muy bajo.
    Esta bombilla puede funcionar en varias máquinas Cat. Ofrece versatilidad y durabilidad.
    Atributos:
    • bombilla LED blanca
    • tamaño de bombilla T-3 1/4
    • 24 V
    • base con pasador doble
    • bombilla única
    Aplicaciones:
    • Aplicaciones de alta vibración.
    • Se ajusta a una variedad de máquinas Cat.
    • No funciona con impulsores de diagnóstico.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Blanco
    • Descripción: LED única
    • MSCD: 900
    • Polaridad: Polar
    • Tamaño de bombilla: T-3 1/4
    • Tipo de luz: Bombillas LED
    • Tipo de montaje: Doble pasador
    • Voltaje (voltios): 24
    load, haul, dump
    R1600G

    integrated toolcarrier
    IT62G

    pipelayer
    561N

    track-type tractor
    D6N D6R II D5N D8R D9R, D11R

    wheel tractor-scraper
    613C, 611, 615C II 615C, 613C II

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD55, AD60, AD55B

    motor grader
    143H, 16H, 14H, 160H, 12H, 140H, 135H, 120H, 163H, 24H

    petroleum products
    CX31-P600 TH35-C15I TH35-E81 TH31-E61 CX31-C15I

    track-type loader
    953C, 963C, 973C

    wheel-type loader
    992G, 990 II

    off-highway truck
    773D, 775D, 769D, 785C, 771D, 793C, 789C, 777D

    earthmoving compactor
    836G