166-0331: CONJUNTO DE CAJA: T
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    166-0331: CONJUNTO DE CAJA T

    Número de pieza: 166-0331
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Caja de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cajas son un componente importante de las turbinas de los turbocompresores, las cuales convierten la energía del gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 7,8
    • Longitud (pulg): 11,4
    engine - truck
    3126 3126E 3126B

    engine - industrial
    3126B