166-3718: Sello anular TFEP (80)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    166-3718: Sello anular TFEP (80)

    Número de pieza: 166-3718
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: el TFEP es excelente para las aplicaciones de refrigerante/urea y también funciona bien en las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. El TFEP tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,78
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (mm): 34,6
    • Diámetro interno (pulg): 1,36
    • Diámetro interno del sello (mm): 34,65
    • Material: TFEP (80), TFEP: tetrafluoroetileno-propileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 028
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    pipelayer
    572R, 572R II

    wheeled excavator
    M312, M318, M315, M320

    wheel-type loader
    993K, 988F II 994K

    wheel dozer
    834B

    wheel loaders
    993K

    engine - truck
    3406E

    off-highway truck
    777G, 777F