166-9312: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    166-9312: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 166-9312
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de alta presión XT-3 ES

    Descripción:
    La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de cable de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES se somete a pruebas de impulso a 1 millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE. Además, las mangueras XT ES Cat® están diseñadas para funcionar a la mitad del radio de flexión SAE. Esto significa que se doblan mejor en espacios confinados y reducen los requisitos de longitud de manguera considerablemente. Gracias a estas características, la instalación se puede realizar más fácilmente, se prolonga la vida útil y el nivel de confiabilidad es excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión alta.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    telehandler
    TH255C

    wheel-type loader
    904H, 904B

    skid steer loader
    279D, 226B3, 242B, 259B3, 257B3, 248, 226, 279C2, 272D, 232B, 299D, 277C2, 262C2, 246D, 287D, 247B, 256C, 216B3, 272D2, 277D, 246B, 299D2 XHP 252B3, 259D, 216B, 257D, 236B, 242B3, 268B, 297D, 228, 252B, 297D2 XHP 299D2, 242D, 247, 232, 247B3, 257, 216, 297D XHP 277C, 236D, 289D, 297D2, 289C2, 262B, 289C, 246C, 272D XHP 226B, 297C, 236B3, 262D, 246, 242, 277, 299C, 287C2, 279C, 272D2 XHP 287B, 267B, 277B, 236, 287, 299D XHP 257B, 248B, 262, 267, 287C, 252, 272C, 262C