167-4407: Sello anular EPDM (70)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    167-4407: Sello anular EPDM (70)

    Número de pieza: 167-4407
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Sistemas de enfriamiento de motor enfriados por ebullición
    • Compatible con: Alcoholes; fluidos para frenos de automóviles; agua caliente, fría; cetonas; ozono y luz solar; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos diluidos; vapor (200 °C máx.); vapor (400 °F máx.)
    • Descripción del material: El EPDM posee una excelente resistencia en aplicaciones de refrigerante o urea y también funciona bien en las de aire. No lo use en aquellas de aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel. Tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,53
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 69,4
    • Diámetro interno (pulg): 2,73
    • Diámetro interno del sello (mm): 69,44
    • Material: EPDM: dieno propilenetileno modificado, EPDM (70)
    • No compatible con: Combustibles aromáticos; lubricantes diéster; fluidos a base de petróleo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 232
    • Temperatura (°C): -55 - 135
    • Temperatura (°F): -67 - 275
    cold planers
    PM620, PM-200

    wheel tractor-scraper
    657G, 637D, 627E, 657E, 621G, 631G, 623E, 651B, 621E, 627G, 623H, 621B, 633E II 637E, 621H, 623B, 631E, 633D, 657B, 631K, 627F, 623F, 637G, 623G

    pipelayer
    583T, PL72, 587T, PL83, PL87

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    C18, C15, 3516E, 3456, PM3456 C32, C18 I6 C15 I6 C9, 3516C, C13GENSET

    track type tractors
    D11R, D11RCD, D8RLRC

    expanded mining products
    6015 FS MD6290, 6018, 6015

    track excavators
    390FL, 385CL

    articulated trucks
    735C, 745C, 740B, 735, 740CEJ, 740GC

    off-highway truck
    770G OEM 772, 772G, 770G, 772G OEM 770

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    cold planer
    PM825, PM-200, PM620, PM622, PM820, PM822

    track-type tractor
    D11R, D9T, D8T, D11N, D8R

    petroleum products
    3516C, C18, CX38-P892 CX31-P600 CX35-P800 CX31-C15I CX35-C18I C15, 2016 TH35-E81 3512E, TH35-C15I CX31-C18I CX38-P800

    3500
    3516E, 3512

    wheel tractor scrapers
    657G, 631G, 627G, 637K, 627F, 623E, 621G, 623F, 657E, 621F, 637KLRC, 637DPP, 657EPP, 631D, 627H

    wheel-type loader
    988K, 988K XE 986K, 994K, 980H, 988H, 988 XE

    engine - industrial
    C-12, C18, 3456, 3406E, 3512E, 3512C, C15, 3516E, SPF743, 3516B, C-15, C32, 3516C, C-16

    compactors
    825K

    articulated dump truck
    735B, 740, 740B, 740C 740 GC 745 735 OEM

    engine - truck
    C15, C-18, C18

    vees 27 to 32 liter
    G3412

    pipelayers
    PL83

    material handler
    MH3295

    generator
    SR5, XQP500, SR4

    15 to 18 liter
    C15, C18

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    wheel dozer
    834K, 824K

    off highway trucks
    785G

    excavator
    390D, 390F 390F L 374D L 385C L 374F L

    wheel loaders
    980H, 994KLRC

    wheel dozers
    824K

    earthmoving compactor
    826K, 836K, 825K