167-9270: GRUPO DE CARTUCHO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    167-9270: GRUPO DE CARTUCHO

    Número de pieza: 167-9270
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cartucho de turbocompresor

    Descripción:

    • Los cartuchos son componentes importantes de los turbocompresores, que permiten mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que con estos se fuerza más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cartucho del turbocompresor remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 256,5
    • Altura (pulg): 10,1
    • Ancho (mm): 256,5
    • Longitud (mm): 337,8
    • Longitud (pulg): 13,3
    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II D10N, D9N, D9R, D8L, D10R

    wheel tractor-scraper
    623E, 657B, 621B, 621G, 621F, 621E, 657, 623G, 627G, 623B, 627E

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980G II

    excavator
    5110B 385B