167-9670: CUBIERTA: COMPRESOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    167-9670: CUBIERTA: COMPRESOR

    Número de pieza: 167-9670
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, los cuales permiten aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 139,7
    • Altura (pulg): 5,5
    • Ancho (mm): 254
    • Longitud (mm): 254
    • Longitud (pulg): 10
    track-type tractor
    D7R II

    pipelayer
    572R II