168-1253: PUNTA LARGA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    168-1253: PUNTA LARGA

    Número de pieza: 168-1253
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta Larga Serie J250 J

    Descripción:
    Punta Larga Serie J J250 (Servicio General)


    Atributos:
    Diseñada para los Adaptadores J250.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones generales.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3
    • Ancho (mm): 82,55
    • Longitud (mm): 196,85
    • Longitud (pulg): 7,75
    • Tamaño de la punta: J250
    wheeled excavator
    M313D