168-1409: Punta cruciforme de penetración
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    168-1409: Punta cruciforme de penetración

    Número de pieza: 168-1409
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Punta Cruciforme de Penetración J400

    Con una precisión de manufactura sin precedentes, las puntas Cat® J Series protegen los cucharones de la máquina para que no se dañen. Nuestra herramienta de corte (GET) está diseñada específicamente para la identidad de su Cat de acero y ofrece una protección superior y consistente.

    Con un diseño con pasador lateral de estándares industriales, las puntas del cucharón Cat originales funcionan en una variedad de aplicaciones, lo que incrementa la versatilidad de su equipo. La instalación y la remoción son rápidas con el sistema de pasador y retenedor estándar. También puede hacerlo más fácil modificándolo con nuestro sistema innovador sin martillo J Series CapSure™.

    Las Puntas Cruciformes de Penetración ofrecen una forma de bajo perfil que proporciona una capacidad de afilado, penetración y excavación óptima durante la vida útil de la punta. Además, estas puntas Cat originales no se desafilan y se autoafilan a medida que se desgastan, lo que permite reducir el tiempo de inactividad, los costos de operación y aumenta la productividad. Fabricados con acero fundido, cuyas propiedades mantienen la dureza para una vida útil prolongada, nuestros dientes duraderos permiten que sus máquinas alcancen el rendimiento que usted necesita. Proteja su inversión. Siempre elija herramientas de corte Cat originales.

    Atributos:
    • más del 30 % de material de desgaste en comparación con las puntas de uso general
    • vida útil entre 10 y 15 % más prolongada
    • reducción del 25 % de área transversal
    • autoafilable durante el desgaste

    Aplicaciones:
    • Áreas de impacto de moderado a alto
    • Material compactado densamente, incluye arcilla
    • Materiales difíciles de penetrar, como la grava con cemento, roca sedimentaria y roca levemente triturada
    • Situaciones de zanjado extremas

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tamaño de la punta: J400
    excavator
    330D2 L 320D2 GC 322C 324D 320D2 326F 323D L 320D 323D2 L 324E L 326F LN 336 GC 326D2 329D2 L 324E LN 326D2 L 336D2 320D GC 320C 329D L 330 330F L 329E LN 330C LN 329D 324D L 336D2 GC 320 330C L 320D2 L 326F L 320 GC 336E LN 329F L 329D2 330D2 336E L 325C 330 GC 320D L 323 326D L 330F 329E L 336D2 L 325B L