168-2075: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    168-2075: COJINETE

    Número de pieza: 168-2075
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Cylindrical Roller Bearing

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    asphalt paver
    AP-1055E

    asphalt pavers
    AP1055E

    track-type tractor
    D9T

    articulated dump truck
    735B, 740B, 740, 735 OEM

    articulated trucks
    735, 740, 740B, 740BEJ, 735OEM, 740OEM