+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    168-4045: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 168-4045
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media a presión alta

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceites crudos y de combustible, aire y agua.


    Atributos:
    Fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, dos capas de refuerzo de cable de acero trenzado de alta resistencia a la tracción separadas por una capa de caucho sintético y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a los cambios climáticos. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicios de presión media a alta con flexión repetitiva, picos de presión repentinos cíclicos y esfuerzo resultante de la vibración.

    exc
    365C L 329D L 340D2 L 330FMHPU 330D2 336D L 329E, 336D LN 349D2, 330C, 325D L 345C L 345D, 323D L 325D, 336F 330D, 352FMHPU 330F 349D L 336E