+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    168-8402: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 168-8402
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    ttt
    D6K2, D6K XL D6K2 LGP D6K2 XL D6K D6K LGP

    fp
    TK732, TK711, TK722, 1190T, 1290T, TK721, 1090 1190

    pipe
    PL61