169-0147: Correa en V dentada (conjunto de 4)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    169-0147: Correa en V dentada (conjunto de 4)

    Número de pieza: 169-0147
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 17,5 mm (0,69 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 17,5
    • Ancho de la correa (pulg): 0,69
    • Longitud de la correa (mm): 2.769
    • Longitud de la correa (pulg): 109,02
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    track-type tractor
    D8L, D9R, D9N