169-0908: Conjunto de montaje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    169-0908: Conjunto de montaje

    Número de pieza: 169-0908
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de dos piezas son extremadamente versátiles y están disponibles en diseños simétricos (dos montajes) y no simétricos ((montaje más plataforma)). Se instalan en una perforación en una placa de soporte y se empernan mediante un manguito central, que puede estar adherido o suelto.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de dos piezas se ajustan a la aplicación específica a través de una composición de caucho y una geometría de diseño. Normalmente, los montajes están previamente comprimidos para ofrecer una vida de servicio prolongada.

    Aplicaciones:
    Los montajes de dos piezas se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, incluidos los motores, las transmisiones, los sistemas de postratamiento, los sistemas electrónicos, las cabinas y los sistemas de HVAC, los componentes hidráulicos y las estructuras.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de montaje (pulg): 0,69
    • Altura de taco (pulg): 0,25
    • Diámetro externo de la cabeza (pulg): 1,42
    • Diámetro externo piloto (pulg): 0,89
    • Diámetro interno (pulg): 0,47
    • Grosor de la cabeza (pulg): 0,25
    • Manguito protegido:
    • Tipo de montaje: Dos piezas: no simétrico
    track-type tractor
    D9R, D8L, D7E, D8N, D6N D8R II D6N LGP D6N XL D9N

    paving compactor
    CP44B, CCS7 CW-16 CS44B, CP-44 CP-44B CS-44 CP-34 CS-34 CS-44B

    wheel-type loader
    980K, 966K, 907K, 907H, 907M, 907H2, 908K, 906H, 908M, 906M, 906K, 908H2, 908H, 906H2, 972K, 966K XE 980K HLG

    track-type loader
    973, 963K, 953K

    wheel loaders
    980K, 966K, 907K, 907H, 907M, 907H2, 908K, 906H, 908M, 906M, 906K, 908H2, 908H, 906H2, 972K, 966K XE 980K HLG

    motor graders
    120M3AWD, 120LAWD

    track type tractors
    D6NLGP

    articulated dump truck
    740 GC 740, 730C2, 735C, 740C 735, 725C2, 730C2 EJ 745 730C, 745C, 730, 725C

    articulated trucks
    730D

    off-highway truck
    789D, 785G