169-2570: CAJA: TURBOCOMPRESOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    169-2570: CAJA: TURBOCOMPRESOR

    Número de pieza: 169-2570
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cajas son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, las cuales permiten convertir el gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 157,5
    • Altura (pulg): 6,2
    • Ancho (mm): 269,2
    • Longitud (mm): 350,5
    • Longitud (pulg): 13,8
    off-highway truck
    785, 777D, 785C, 784C, 785B