169-3791: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR: BS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    169-3791: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR: BS

    Número de pieza: 169-3791
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor completo

    Descripción:

    • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.143,00
    • Altura (pulg): 45
    • Ancho (mm): 812,8
    • Longitud (mm): 1.219,20
    • Longitud (pulg): 48
    track-type tractor
    D6R II