169-8931: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    169-8931: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 169-8931
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de alta presión XT-3 ES

    Descripción:
    La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de cable de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES se somete a pruebas de impulso a 1 millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE. Además, las mangueras XT ES Cat® están diseñadas para funcionar a la mitad del radio de flexión SAE. Esto significa que se doblan mejor en espacios confinados y reducen los requisitos de longitud de manguera considerablemente. Gracias a estas características, la instalación se puede realizar más fácilmente, se prolonga la vida útil y el nivel de confiabilidad es excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión alta.

    work tool
    CAGAC-40 SKPAC-40 MP30 MP40 S325 S365 CWAC-40 VHC-30 VHS-50/3 S325B VT40 S385B MP15 P325 VT30 VHS-30 VRG50 VHS-60 G330 VHS-70/3 VT50 S340 P315 VHS-60/3 VHS-40/3 VRG30 MP20 VRG40 VHS-50 S305 S390 S320B P360 S365B VHS-30/3 VHS-40 S340B VHC-40 G315 S320 G320 VT60 VHS-10 VHC-50 P335 VHS-70

    excavator
    345B II